Kurzbeschreibung
| Zubehör | POWERLINK/Ethernet Verbindungskabel, RJ45 auf M12, schleppkettentauglich, 4-polig, gerade, 15 m |
Allgemeines
| Beständigkeit |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 ROHS 2011/65/EU |
| Typ | Verbindungskabel |
| Kabelquerschnitte | |
| AWG | 4x AWG 22 |
| mm² | 4x 0,34 mm² |
Kabelaufbau
| Innenmantel | Halogenfrei, flammenwidrig |
| Außenmantel | |
| Material | Polyurethane (PUR) GN |
| Eigenschaften | Halogenfrei |
| Farbe | Grün |
| Leiter | |
| Aderisolation | Polyethylen (PE) |
| Aderfarben | Weiß, gelb, blau, orange |
| Schirm | Alukaschierte Folie überlappend, verzinntes Kupfergeflecht, Abdeckung 85% |
| Typ | Verzinnte Kupferlitze AWG 22/7 |
| Verseilung |
Gesamtverseilt 4 Adern zum Sternvierer |
Elektrische Eigenschaften
| Leiterwiderstand | ≤120 Ω/km bei 20°C |
| Übertragungseigenschaften | Kategorie 5 / Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 11801 (EN50173-1), ISO/IEC 24702 (EN 50173-3) |
| Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
| Isolationswiderstand | ≥500 MΩ/km bei 20°C |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP67 |
| M12 Stecker | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| RJ45 Stecker | IP20, nur im ordnungsgemäß gesteckten Zustand |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 15 m |
| Durchmesser | 6,5 mm ±0,2 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥3x Außendurchmesser |
| flexible Verlegung | ≥7x Außendurchmesser |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | 4 m/s² |
| Biegewechsel | min. 3 Mio. |
| Geschwindigkeit | 4 m/s |
| Gewicht | 0,064 kg/m |
Materialnummer:
X67CA3E41.0150Beschreibung:
POWERLINK/Ethernet-PLK-Verbindungskabel, RJ45 auf M12, schleppkettentauglich, 15 m
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 19 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP POWERLINK Kabel X67CAxE41 | ZIP / 934 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E115267 UL CoC X67 | PDF / 345 KB |