Allgemeines
Kapazität 32 GByte
Datenerhaltung 10 Jahre
Datenverlässlichkeit max. 1 nicht behebbarer Fehler in 1016 Bit Lesezugriffen
Lifetime Monitoring Ja
MTBF min. 2.000.000 h (bei 25 °C)
Wartung keine
unterstützte Betriebsmodi SATA 3, SATA 2, SATA 1
kontinuierliches Lesen
maximal max. 317 MByte/s
kontinuierliches Schreiben
maximal max. 150 MByte/s
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Endurance
SLC-Flash Ja
Datenmenge
theoretisch 3200 TBW
Client Workload 1.900 TBW
Lösch- / Schreibzyklen
garantiert 100.000
Wear Leveling Dynamisch und statisch
Error Correction Coding (ECC) Ja
S.M.A.R.T. Support Ja
Storage Health Data Support Ja, ab AR 4.90
Unterstützung
Hardware APC3100, APC910, PPC3100, PPC900, xPC2x00
Betriebssysteme
Windows 10 IoT Enterprise LTSB 64-Bit Ja
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 32-Bit Ja
Windows Embedded 8.1 Industry Professional 64-Bit Ja
Windows 7 32-Bit Ja
Windows 7 64-Bit Ja
Windows Embedded Standard 7 32-Bit Ja
Windows Embedded Standard 7 64-Bit Ja
Windows XP Professional Ja
Windows Embedded Standard 2009 Ja
Linux für B&R 10 Ja
Linux für B&R 9 Ja
Linux für B&R 8 Ja
Software
PVI Transfer Tool ≥ V4.0.0.8 (Teil von PVI Development Setup ≥ V3.0.2.3014)
B&R Embedded OS Installer ≥ V3.21
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme max. 1,14 W
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -40 bis 85 °C
Lagerung -40 bis 85 °C
Transport -40 bis 85 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend
Lagerung max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend
Transport max. 85 % bei 85 °C, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 80 bis 2000 Hz: 20 g peak
Lagerung 80 bis 2000 Hz: 20 g peak
Transport 80 bis 2000 Hz: 20 g peak
Schock
Betrieb 500 g peak, 0,5 ms
Lagerung 500 g peak, 0,5 ms
Transport 500 g peak, 0,5 ms
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 42,8 ±0,10 mm
Länge 36,4 ±0,10 mm
Tiefe 3,6 ±0,10 mm
Gewicht 10 g
Materialnummer:
5CFAST.032G-00
Beschreibung:
  • 32 GByte CFast-Karte
  • SLC-Flash
  • SATA 2.6 kompatibel
  • Statisches Wear Leveling
CFast 32 GByte SLC
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Automation PC 910 Anwenderhandbuch PDF / 101 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
Sammeldatenblatt CFast-Karten PDF / 966 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo