X20XC0201

Kurzbeschreibung
Systemmodul Zentraleinheit
Allgemeines
B&R ID-Code 0x2563
Statusanzeigen CPU-Funktion
Diagnose
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
Temperatursensor Nein
Unterstützung
ACOPOS fähig Eingeschränkt (User PROM) über CAN-Bus
Visual Components fähig Eingeschränkt (User PROM)
Leistungsaufnahme 2 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
KC Ja
Controller
Echtzeituhr Ja, Auflösung 1 s, -18 bis 28 ppm Genauigkeit bei 25°C
Prozessor
Typ Embedded µP 16
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Pufferbatterie Nein
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 4 ms
Typische Befehlszykluszeit 0,8 µs
Permanente Variablen
Pufferdauer >10 Jahre
Speicher 2,75 kByte FRAM
Standardspeicher
User PROM 1 MByte FlashPROM
User RAM 100 kByte SRAM
Steckplätze für Schnittstellenmodule
X20BB3x 1
X20BB4x 2
Schnittstellen
Auf dem Basismodul
X20BB32 und X20BB42 Feldbus CPU Basismodul mit integrierter RS232-Schnittstelle
X20BB37 und X20BB47 Feldbus CPU Basismodul mit integrierter RS232 und CAN-Schnittstelle
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating -
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisemodul 1x X20PS9500 oder X20PS9502 gesondert bestellen
Feldbus CPU Basis 1x X20BB3x/4x gesondert bestellen
Rastermaß
X20BB3x 62,5+0,2 mm
X20BB4x 87,5+0,2 mm
Materialnummer:
X20XC0201
Beschreibung:
  • Embedded μP 16 mit zusätzlichem I/O-Prozessor
  • 100 kByte User SRAM
  • 1 MByte User FlashPROM
  • Bis zu 2 Steckplätze für Feldbusmodule
  • Nur 62,5 mm breit
  • Batterielos

Feldbus CPUs sind Varianten der Compact CPUs. Zusätzlich zu deren Eigenschaften können auf der linken Seite Feldbusmodule gesteckt werden. Mit Hilfe dieser CPUs sind Applikationen realisierbar, bei denen dezentrale Datenvorverarbeitung in der I/O-Busanschaltung notwendig ist.

Der Einstieg in die Baureihe der X20 Feldbus CPUs erfolgt mit der X20XC0201. Wenn eine Zykluszeit von 2 ms (typ. 5 ms) ausreicht und das Kosten/Nutzenverhältnis entscheidend ist, kommt diese CPU zum Einsatz.

Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Undefined
X20BB32 X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB37 X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, Steckplatz für X20 Schnittstellenmodul, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB42 X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20BB47 X20 Feldbus CPU Basis, für Feldbus CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, 2 Steckplätze für X20 Schnittstellenmodule, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend
X20PS9500 X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung
X20PS9502 X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade X20XC0201 EXE / 214 KB
V2.7 HW Upgrade (X20XC0201) EXE / 1 MB
V3.0 HW Upgrade (X20XC0201) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20XC0201) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20XC02xx PDF / 210 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
BV Type Approval Certificate - X20 PDF / 556 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 191 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo