Kurzbeschreibung
| Schnittstellen | 1x Ethernet OnBoard |
| Systemmodul | Zentraleinheit |
Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x22A4 |
| Statusanzeigen | CPU-Funktion, Ethernet |
| Diagnose | |
| CPU-Funktion | Ja, per Status-LED |
| Ethernet | Ja, per Status-LED |
| Temperatursensor | Nein |
| Unterstützung | |
| ACOPOS fähig | Eingeschränkt (User PROM) über CAN-Bus |
| Visual Components fähig | Eingeschränkt (User PROM) |
| Leistungsaufnahme | 2,7 W |
| Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
| CCS | Ja |
| LR | ENV1 |
| KR | Ja |
| ABS | Ja |
| BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
| KC | Ja |
Controller
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
| Potenzialtrennung | SPS zu Ethernet (IF2) getrennt |
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
| senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Materialnummer:
X20CP0291Beschreibung:
- Embedded μP 16 mit zusätzlichem I/O-Prozessor
- 100 kByte User SRAM
- 1 MByte User FlashPROM
- Ethernet on board
- Nur 37,5 mm breit
- Batterielos
Ausgestattet mit dem gleichen Prozessor und gleich viel Speicher entspricht die X20CP0291 in der Leistungsfähigkeit der X20CP0201.
Die X20CP0291 ist aber zusätzlich mit einer Ethernet on board Schnittstelle ausgerüstet.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
| X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Undefined
| X20BB22 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20BB27 | X20 Compact CPU Basis, für Compact CPU und Compact CPU Einspeisemodul, Basis für integrierte RS232- und CAN-Bus-Schnittstelle, X20 Anschluss, X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
| X20PS9500 | X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung |
| X20PS9502 | X20 Einspeisemodul, für Compact und Feldbus CPUs und interne I/O-Versorgung, X2X Link Versorgung, Einspeisung galvanisch nicht getrennt |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| AS 2.6 Upgrade X20CP0291 | EXE / 217 KB | |
| V2.6 HW Upgrade (X20CP0291) | EXE / 1 MB | |
| V3.0 HW Upgrade (X20CP0291) | EXE / 2 MB | |
| V4.0 HW Upgrade (X20CP0291) | EXE / 1,009 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X20CP02xx | PDF / 8 MB | |
| X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
| X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
| 3D File DXF/STEP X20CP029X | ZIP / 177 KB | |
| 3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB |