Kurzbeschreibung
| Zubehör | POWERLINK Hybridkabel, M12 Y-kodiert, gerade |
Allgemeines
| Beständigkeit |
Flammwidrigkeit nach UL 1581, Abschnitt 1060 / 1061 und nach UL 2556, Abschnitt 9.3 Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1 und nach VDE 0282 Teil 10 |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E529229 Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution |
Kabelaufbau
| Versorgungsleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
| Querschnitt | 0,85 mm² |
| Signalleiter | |
| Anzahl | 4 |
| Aderisolation | PP |
| Ausführung | CuZn Kontakt mit Ni/Au Kontaktoberfläche |
| Querschnitt | 0,15 mm² |
| Gesamtverseilung | Ja |
| Gesamtschirmung | Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten |
| Außenmantel | |
| Material | PUR (Halogenfrei, Adhäsionsarm) |
| Farbe | Schwarz RAL 9005 |
Steckverbindung
| Typ | 2x M12, Y-kodiert, male, gerade |
| Steckzyklen | mind. 100 |
| Kontakte | 8 (4 Versorgungs- und 4 Signalkontakte) |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | max. 50 VDC (Spitzenwert) |
| Nennstrom |
6 A Versorgungsleiter 0,5 A Signalleiter |
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Ader - Schirm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Übertragungseigenschaften | Ethernet Hybrid CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
| Übertragungsrate | 100 MBit/s |
| Leiterwiderstand | |
| Versorgungsleiter |
bei 25°C: <22,5 Ω/km bei 90°C: <28,4 Ω/km |
| Signalleiter | max. 280 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥5 GΩ/km |
Einsatzbedingungen
| Schutzart nach EN 60529 | |
| Kabel | IP65/IP67 |
| M12 Stecker | IP65/IP67 (gesteckt und verschraubt) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| feste Verlegung |
-25 bis 90°C (M12-Steckverbinder) -40 bis 80°C (Kabel) |
| flexible Verlegung |
-25 bis 90°C (M12-Steckverbinder) -30 bis 70°C (Kabel) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 20 m |
| Durchmesser | 8,8 ±0,2 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | mind. 4 Außendurchmesser |
| flexible Verlegung | mind. 8 Außendurchmesser |
| schleppkettentauglich | Ja |
| Schleppkettendaten | |
| Beschleunigung | max. 3 m/s² |
| Biegewechsel | min. 2 Mio |
| Geschwindigkeit | max. 3 m/s |
| Gewicht | 2267 g |
Materialnummer:
VCA0Y01.0200Beschreibung:
POWERLINK Hybridkabel, 20 m, Stecker: gerade
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| E529229 UL Certificate of Compliance Vision Hybrid Cable | PDF / 84 KB | |
| EU Konformitätserklärung Machine Vision System | PDF / 192 KB |