Kurzbeschreibung
| Bus Controller | CANopen slave |
Allgemeines
Eingang Versorgung
| Eingangsspannung | 9 bis 32 VDC |
| Eingangsstrom | |
| V_CPU | max. 3 A |
| V_I/O | max. 10 A pro Pin |
| Integrierte Schutzfunktion | |
| V_CPU | Nein, erforderliche Sicherung max. T 3 A |
| V_I/O | Nein, erforderliche Sicherung max. T 10 A |
Controller
| Echtzeituhr | Nein |
| Floating Point Unit (FPU) | Ja |
| Prozessor | |
| Typ | ARM Cortex-M4 |
| Integrierter I/O-Prozessor | Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund |
| Optionsplatinen | 0 |
Schnittstellen
Multifunktionseingänge
Multifunktionsausgänge
Digitale Eingänge
| Anzahl | 0 bis 32, je nach Verwendung der Multifunktionseingänge/-ausgänge |
| Nennspannung | 12 / 24 VDC |
| Eingangsspannung | 9 bis 32 VDC |
| Eingangsstrom bei 24 VDC |
MF-CI: 1,2 mA MF-AI: 1,2 mA MF-DO-source: <1 mA MF-PWM: <1 mA MF-PVG: typ. 10 mA |
| Eingangsbeschaltung | Sink/Source konfigurierbar |
| Eingangsfilter | |
| Hardware |
MF-CI: 3 μs bei Schaltschwelle = 50% Versorgungsspannung MF-AI: 600 μs bei Schaltschwelle = 50% Versorgungsspannung MF-DO: 300 μs MF-PWM: 150 μs |
| Software | Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,1 ms Schritten einstellbar |
| Eingangswiderstand | MF-AI und MF-CI: typ. 22 kΩ |
| Zusatzfunktionen |
Zählerfunktionen (Eingänge 13 bis 16) Flankenerkennung: max. 50 kHz Periodendauer-/ Torzeitmessung: max. 3,5 kHz ABR-, AB- und DF-Zähler |
| Eingangsfrequenz | MF-CI: max. 50 kHz |
| Schaltschwellen |
MF-CI: 50% der Versorgungsspannung MF-AI: Schaltschwelle und Hysterese in Software konfigurierbar MF-DO: 50% Versorgungsspannung MF-PWM: 50% Versorgungsspannung |
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
PWM-Ausgang
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| beliebig | Ja |
| Schutzart | IP69K |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche |
| Derating | - |
| Lagerung | -40 bis 85°C |
| Transport | -40 bis 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 100%, kondensierend |
| Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 153 mm |
| Länge | 140 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Gewicht | 700 g |
Materialnummer:
X90BC124.32-00MBeschreibung:
X90 mobile Bus Controller, 1 CANopen auf CMC-Anschluss, 32 Multifunktions-I/Os, Aluminium-Druckgussgehäuse DNV-Zulassung
Optionales Zubehör
CMC Anschluss
| X90TB120.01-00 | X90 CMC-Steckerset für X90BC124, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen |
Kabelbaum
| X90CA124.02-00 | X90 Kabelbaum-Starterset für X90BC124, 2 m, für CMC-Anschluss |
Trennadapter
| X90AC-BB.12-00 | X90BC124 Trennadapter-Schablone und Kabeladapter für X90AC-BB.17-00 Trennadapter, für Entwicklung und Tests |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt X90BC124.32-00 | PDF / 4 MB | |
| X90 mobile System Anwenderhandbuch | PDF / 27 MB |