Kurzbeschreibung
Netzteilmodul 24 VDC Einspeisemodul für I/O und Bus
Allgemeines
B&R ID-Code 0xDD46
Statusanzeigen Überlast, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,42 W
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,82 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
Eingang X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 0,7 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 7 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Überlastverhalten Kurzschlussfest, kurzzeitige Überlast
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 6 A
Sicherung Integriert T 6,3 A, tauschbar
Verpolungsschutz Nein
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Verhalten bei Kurzschluss Integrierte Sicherung
Zulässige Kontaktbelastung 6 A
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung
X2X Link Einspeisung zu X2X Link Versorgung getrennt

I/O-Einspeisung zu I/O-Versorgung nicht getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Einspeisebusmodul 1x X20cBM01 gesondert bestellen
Rastermaß 12,5 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cPS3310
Beschreibung:
  • Einspeisung für X2X Link und interne I/O-Versorgung
  • Galvanische Trennung von Einspeisung und X2X Link Versorgung
  • Redundanz der X2X Link Versorgung durch Parallelbetrieb von mehreren Einspeisemodulen möglich
  • Sicherung für I/O-Versorgung im Modul integriert

Das Einspeisemodul ist mit einer Einspeisung für den X2X Link und der internen I/O-Versorgung ausgestattet. Im Modul ist eine tauschbare Sicherung für die I/O-Versorgung integriert.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM01 X20 Einspeisebusmodul, beschichtet, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung nach links unterbrochen
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cPS3310) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cPS3310) EXE / 1 MB
V6.0 HW Upgrade (X20cPS3310) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo