Kurzbeschreibung
I/O-Modul 4 digitale Ausgänge 48 bis 240 VAC in 2-Leitertechnik
Allgemeines
B&R ID-Code 0xE67D
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgänge Ja, per Status-LED
Leistungsaufnahme
Bus 0,6 W
I/O-intern -
I/O-extern -
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] +6,4
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
Digitale Ausgänge
Ausführung Triac
Beschaltung L-schaltend
Nennspannung 48 bis 240 VAC
max. Spannung 264 VAC
Nennfrequenz 47 bis 63 Hz
Ausgangsnennstrom 1 A
Summennennstrom 4 A
Maximalstrom
Ausgangsstrom 1,25 A
Summenstrom 5 A
Anschlusstechnik 2-Leitertechnik
Nulldurchgangserkennung Ja
Minimaler Haltestrom IH 15 mA
Leckstrom max. 2 mA bei 240 V bei 50 Hz
max. 2,4 mA bei 240 V bei 60 Hz
Restspannung (On State Voltage) 1,6 V
Phasenanschnittsteuerung
Bereich 5 bis 95%
Auflösung 1%
Genauigkeit (60 bis 240 VAC) <100 μs
Spannungsüberwachung L - N Nein
Zusatzfunktionen Drahtbrucherkennung
Überspannungsschutz zwischen L und N Ja
Isolationsspannungen
Kanal - Bus Geprüft mit 1500 VAC
Kanal - I/O-intern Geprüft mit 2000 VAC
Kanal - Erde Geprüft mit 1500 VAC
Schutzbeschaltung
extern Siehe Abschnitt "Externe Sicherungen"
intern Snubber Beschaltung (RC-Glied) und Varistor
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus und I/O-Versorgung getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Nicht erlaubt
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Anlauftemperatur Ja, -40°C
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb Bis 100%, kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB32 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20cBM32 gesondert bestellen
Rastermaß 25 +0,2 mm
Materialnummer:
X20cDO4633
Beschreibung:
  • 4 digitale Ausgänge
  • Ausgänge mit integrierter Snubber Beschaltung
  • 48 bis 240 VAC Ausgänge
  • L-schaltend
  • Nulldurchgangserkennung
  • Phasenanschnittsteuerung
  • Drahtbrucherkennung pro Kanal
  • Negative Halbwellen können ausgeblendet werden
  • 50 Hz oder 60 Hz
  • 2-Leitertechnik
  • 240 V Codierung
  • OSP-Modus
  • Frequenz-Modus

Das Modul ist ein digitales Ausgangsmodul mit Phasenanschnittsteuerung, das mit 4 Triac Ausgängen in 2-Leitertechnik ausgeführt ist. Die Versorgung L und N wird direkt am Modul eingespeist.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20cBM32 X20 Busmodul, beschichtet, für doppeltbreite Module, 240 VAC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB32 X20 Feldklemme, 12-polig, 240 VAC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20cDO4633) EXE / 1 MB
V4.0 HW Upgrade (X20cDO4633) EXE / 1 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Coated Module PDF / 62 KB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File X20 Double IO Slice ZIP / 1,002 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 IO - Connected Product Information Notice PDF / 92 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo