ETAL210.1050-1

Allgemeines
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
B&R ID-Code 0xEADD
Leistungsaufnahme 11,5 W
Verpolungsschutz Ja
Zulassungen
CE Ja
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 90 mm
Gewicht 1,4 kg
Kurzübersicht
Lieferumfang Dieses Produkt enthält folgende Materialien:

ETAL100.0200-1
X20CP1586
5CFCRD.0512-06
ETAL100.3200-12

Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden.
Materialnummer:
ETAL210.1050-1
Beschreibung:

Das System ETAL210.1050-1 bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, vom Einstieg in die Programmierung über komplexere Abläufe in Programmen, bis hin zu Visualisierungen. Mit anderen Produkten aus dem ETA light Portfolio lässt sich der Funktionsumfang einfach an die Bedürfnisse in der Ausbildung anpassen und erweitern.

  • ETAL210.1050-1 - ETA light Steuerungstechnik X20CP1586
  • Ermöglicht umfangreiche Steuerungsaufgaben
  • Hohe Rechenleistung dank Intel® Atom™ CPU
  • Integrierte Visualisierung mit VNC-Server und Web-Server
  • Intergrierter FTP- und Web-Server
  • Regelungstechnik und Mathematikfunktionen
  • Datenaufzeichung auf Massenspeicher
  • Webbasierende Systemdiagnose
  • Modular über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen erweiterbar
  • Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
ETAL100.0000-2 Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm,
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
Simulations- und Eingabegeräte
ETAL120.1050-1 Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 2 beleuchtete Tasten, 1 Leuchtvorsatz, 1 Potentiometerantrieb, Vorverdrahtet auf X20TB12 für ETAL210.1060-1, I/O Module erforderlich!
Zubehör
ETAL100.1Y05-0 ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL210.1030-1 PDF / 2 MB
Anwenderhandbuch ETAL210.1050-1 PDF / 2 MB
Datenblatt X20(c)CPx58x PDF / 3 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo