Der ETAL210.1050-1 stellt bereits vielseitige Möglichkeiten zur Verfügung. Um Übungen mit Sensoren und Aktoren umzusetzen, kann der ETA light um dieses Produkt erweitert werden. Es lassen sich einfache Übungen wie z. B. eine Selbsthaltung oder Pegelüberwachungen, genauso wie komplexere Aufgaben, z. B. eine Ampel, ein Lauflicht, und dergleichen umsetzen.
Dieses Produkt ist für den Anschluss an das ETAL210.1050-1 und das ETAL210.1060-1 vorbereitet.
Voraussetzung für die Verwendung des ETAL120.1050-1 am ETAL210.1050-1 oder ETAL210.1060-1 ist, dass Ihre Steuerung über die entsprechenden I/O Module verfügt.
- Wir empfehlen die Verwendung folgender Module:
- 3x X20BM11
- 1x X20DI6371
- 1x X20DO6322
- 1x X20AI2222
- ETAL120.1050-1 - Tastenmodul, vorverdrahtet
- Komplett verdrahtet
- Keine zusätzliche Versorgung erforderlich
- 2 Taster, 2 rastende Taster
- Je 1 roter, gelber und grüner Leuchtvorsatz
- Potentiometer für Analogwertvorgabe