ETA210.0100-100

Allgemeines
B&R ID-Code 0xDA2F
Verpolungsschutz Ja
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 390 mm
Höhe 390 mm
Tiefe 390 mm
Materialnummer:
ETA210.0100-100
Beschreibung:
ETA - Grundmechanik, Stapelverbinder zur optimalen Präsentation und Lagerung von ETA Systemen, Montageplatte inkl. Hutschienen, Angepasster Kabelbaum, HINWEIS: B&R-Steuerungskomponenten müssen gesondert bestellt werden
Erforderliches Zubehör
Tastenmodule
4XP0000.00-K40 X2X Tastaturmodul 4 B&R Leuchtringtasten (quadratisch), 3 farbig (rot, grün, gelb), X2X Schnittstelle, 24 VDC Versorgung, Schutzart IP65 (von vorne), Feldklemme 1x 0TB1108.8110 gesondert bestellen!
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
Allgemein Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETA210, ETA510, ETA8xx, ETA950 PDF / 761 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Standard System PDF / 88 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo