8LSA73.R2030D200-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 20,5
Nennleistung PN [W] 6440
Nennstrom IN [A] 12,58
Stillstandsmoment M0 [Nm] 26
Stillstandsstrom I0 [A] 15,95
Maximalmoment Mmax [Nm] 107
Maximalstrom Imax [A] 96,54
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 0,395
Statorinduktivität L2ph [mH] 6,5
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 15,48
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 37
Trägheitsmoment J [kgcm2] 46
Masse ohne Bremse m [kg] 20
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 47
Masse der Bremse [kg] 0
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 32
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1180
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0220
ACOPOS P3 8EIxxxx... 024X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 1,5
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (SpeedTec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber R2 Resolver 2-polig
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA73.R2030D200-3
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 20,500 Nm - Stillstandsmoment: 26,000 Nm - Zentrierdurchmesser: 180,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 190,00 mm - Haltemoment Bremse: 47,00 Nm - glatte Welle d=28,00 k6x58,00 mm, ohne Wellendichtring - LTN RE-21-1-V45-VS, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 96,8
{"MotorCurrMax":"96.54","MotorCurrRated":"12.580","MotorCurrStall":"15.950","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6000","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"6.50000","MotorStatorResistance":"0.395","MotorTorqConst":"1.630","MotorTorqMax":"107.00","MotorTorqRated":"20.500","MotorTorqStall":"26.000","MotorVoltageConst":"98.44","MotorAcoposType1":"1180","MotorAcoposType2":"0220","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"024X","productId":"8LSA73.R2030D200-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA73.R2030D200-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA73.R2030D200-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo