8LSA44.R2030D100-3

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cURus E360421
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 4,62
Nennleistung PN [W] 1451
Nennstrom IN [A] 2,8
Stillstandsmoment M0 [Nm] 6
Stillstandsstrom I0 [A] 3,7
Maximalmoment Mmax [Nm] 22,8
Maximalstrom Imax [A] 21,9
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 12000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,63
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 98,44
Statorwiderstand R2ph [Ω] 3,6
Statorinduktivität L2ph [mH] 24
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 6,7
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 30
Trägheitsmoment J [kgcm2] 2,73
Masse ohne Bremse m [kg] 5,4
Haltebremse
Haltemoment der Bremse MBr [Nm] 0
Masse der Bremse [kg] 1
Trägheitsmoment der Bremse JBr [kgcm2] 0,69
Empfehlungen
ACOPOS 8Vxxxx.xx... 1045
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... 0055
ACOPOS P3 8EIxxxx... 4X5X
Kabelquerschnitt für B&R Motorkabel [mm2] 0,75
Steckergröße 1
Optionen
Anschlusstechnik Stecker (SpeedTec System)
Anschlussrichtung gewinkelt (drehbar)
Geber R2 Resolver 2-polig
Wellenende Passfeder
Materialnummer:
8LSA44.R2030D100-3
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 4,620 Nm - Stillstandsmoment: 6,000 Nm - Zentrierdurchmesser: 95,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 100,00 mm - Haltemoment Bremse: 0,00 Nm - Passfeder d=19,00 k6x40,00 mm, ohne Wellendichtring - LTN RE-15-1-V05, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 93,4
{"MotorCurrMax":"21.90","MotorCurrRated":"2.800","MotorCurrStall":"3.700","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"12000","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"24.00000","MotorStatorResistance":"3.600","MotorTorqConst":"1.630","MotorTorqMax":"22.80","MotorTorqRated":"4.620","MotorTorqStall":"6.000","MotorVoltageConst":"98.44","MotorAcoposType1":"1045","MotorAcoposType2":"0055","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"4X5X","productId":"8LSA44.R2030D100-3"}
DT Upgrade Version (Datum) Download
V4.0 DT Upgrade (8LSA44.R2030D100-3) EXE / 609 KB
V6.0 DT Upgrade (8LSA44.R2030D100-3) EXE / 582 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
8LSA/C/O/P...-3 Anwenderhandbuch (Motor-Version: 3) PDF / 24 MB
Ergänzung V1.00 für 8LS-A-C-O-P...-3 Anwenderhandbuch PDF / 97 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW PDF / 433 KB
EU Konformitätserklärung Motors Dreh-Sync PDF / 736 KB
UK Declaration Motors Dreh-Sync PDF / 138 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo