8LSA36.I8030J000-4

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E235396
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 3000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 3,7
Nennleistung PN [W] 1162
Nennstrom IN [A] 2,54
Stillstandsmoment M0 [Nm] 4,5
Stillstandsstrom I0 [A] 3,09
Maximalmoment Mmax [Nm] 14,8
Maximalstrom Imax [A] 17
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 6600
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 1,46
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 87,96
Statorwiderstand R2ph [Ω] 5,42
Statorinduktivität L2ph [mH] 29,7
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 5,48
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 22
Trägheitsmoment J [kgcm2] 1,5
Empfehlungen
Steckergröße 1
Optionen
Geber
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA36.I8030J000-4
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 3000 U/min - Nennmoment: 3,700 Nm - Stillstandsmoment: 4,500 Nm - Zentrierdurchmesser: 80,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 91,30 mm - glatte Welle d=19,00 k6x30,00 mm, ohne Wellendichtring - ECI 1119 FS E30-R2, S: 1 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 91,5
{"MotorCurrMax":"17.00","MotorCurrRated":"2.540","MotorCurrStall":"3.090","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"6600","MotorSpeedRated":"3000","MotorStatorInductance":"29.70000","MotorStatorResistance":"5.420","MotorTorqConst":"1.460","MotorTorqMax":"14.80","MotorTorqRated":"3.700","MotorTorqStall":"4.500","MotorVoltageConst":"87.96","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8LSA36.I8030J000-4"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo