Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| KC | Ja |
Netzanschluss
| Verlustleistung | 35,2 W |
| max. Nennspannung | 3x 500 VAC +10% |
| Filternennstrom | 83 A |
| max. Fehlerstrom | 15 mA |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Lagerung | -25 bis 70°C |
Mechanische Eigenschaften
| Gewicht | 5,3 kg |
| Einbau | Unter oder neben dem Umrichter |
Allgemeine Informationen
| Normenkonformität | EN 133200 |
Materialnummer:
8I0FT083.200-1Beschreibung:
83 A EMV-Filter für ACOPOSinverter X64 (3-phasig 200-240 V, 11-15 kW).
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/ STEP 8I0FT083.200-1 | ZIP / 258 KB |