Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Netzanschluss
| Verlustleistung | 10 W |
| max. Nennspannung | 3x 480 VAC +10% |
| Filternennstrom | 70 A |
| max. Fehlerstrom | 3,98 mA |
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Tiefe | 180 mm |
| Gewicht | 6,1 kg |
Materialnummer:
8I0FT070.200-1Beschreibung:
ACOPOSinverter Zusätzlicher EMV-Eingangsfilter 3-phasig 70 A, Versorgungsspannung: 380 bis 480 V, 50/60 Hz