8F1SC.102.100000-1

Motorische Eigenschaften
Maximalvortriebskraft 85 N
Maximale Geschwindigkeit 5 m/s
Genauigkeit in Bewegungsrichtung
Wiederholgenauigkeit einzelnes Shuttle
Schnittstelle oben in Vorbereitung
Wiederholgenauigkeit mehrere Shuttles
Schnittstelle oben in Vorbereitung
Einsatzbedingungen
max. Magnettemperatur 60°C
Nutzlast
typisch 1 kg
maximal 1 kg
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5°C bis 40°C
Lagerung -25°C bis 55°C
Transport -25°C bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 83 mm
Höhe 179 mm
Tiefe 38,5 mm
Gewicht 0,5 kg
Materialnummer:
8F1SC.102.100000-1
Beschreibung:
ACOPOStrak Shuttle 50 mm nicht weichenfähig, Standard, Generation 2
Optionales Zubehör
Shuttles
8F1SAP.FW0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, Flachräder mit Lager, 2 Stück
8F1SAP.LF0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, Ersatz-Schmierfilze, 10 Stück
8F1SAP.PC000000X-1 ACOPOStrak Shuttle Ersatz-Magnetabdeckplatten, 10 Stück
8F1SAP.VW0001002-1 ACOPOStrak Shuttle A, V-Räder mit Lager, 2 Stück
8F1SCP.ASB00100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Antistatikbürsten inklusive Schrauben, 10 Stück
8F1SCP.FW000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Flachräder mit Lager, 10 Stück
8F1SCP.LF000100X-1 ACOPOStrak Shuttle, Schmierfilze, 10 Stück
8F1SCP.WAK00100X-1 ACOPOStrak Shuttle Generation 2, Räder Montagekit: Schrauben, Achsen, Bolzen für Rädermontage, Set für 10 Shuttles
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 8F1SC.102.100000-1 PDF / 167 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOStrak Shuttle 50 mm, nicht weichenfähig 8F1SC.102.100000-1 STP / 2 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo