8ECH0002.1B460-0

Allgemeines
Kabelquerschnitte 4x 1,5 mm² + 2x 0,75 mm² + 2x 24 AWG
Beständigkeit Ölbeständigkeit gemäß EN 50363-10-2
Zulassung E356538 cURus AWM STYLE 21209 90 °C 1000 V - AWM I/II A/B 90 °C 1000 V FT1 YY/WW
Zulassungen
UKCA Ja
Kabelaufbau
Leistungsleiter
Anzahl 4
Aderisolation PP
Aderfarben schwarz U/L1/C/L+, schwarz V/L2, schwarz W/L3/D/L, gelb/grün
Ausführung Cu-Litze
Querschnitt 1,5 mm²
Schirm Nein
Verseilung Nein
Versorgungsleiter
Anzahl 2
Aderisolation PP
Aderfarben weiß, schwarz
Ausführung verzinnte Cu-Litze
Querschnitt 0,75 mm²
Schirm verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >90% sowie Folienbandierung
Verseilung Ummantelung mit Vliesband, Überlappung ≥25%
Signalleiter
Anzahl 2
Aderisolation PP
Aderfarben blau, weiß
Ausführung 2x Cu-Litze
Querschnitt 2x 24 AWG
Schirm verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Folienbandierung
Verseilung Zwei isolierte Drähte sind zu einem Paar verdrillt
Gesamtverseilung mit Füllelementen und abschließender Folienbandierung
Gesamtschirmung verzinntes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >85% sowie Trennfolie darüber
Außenmantel
Material PUR
Farbe orange, ähnlich RAL 2003 matt
Bedruckung B&R (4G1.5+1x (2x0.75) + ((2xAWG24))) E356538 cURus AWM STYLE 21209 90 °C 1000 V - AWM I/II A/B 90 °C 1000 V FT1 YY/WW
Steckverbindung
Typ Motorhybridstecker SpeedTec 8-polig female
Steckzyklen <500
Kontakte 8
zusätzliche Anschlussstecker Geberstecker Mini I/O 8-polig male
Steckzyklen: <1500
Kontakte: 8
Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30
Schutzart nach EN 60529 gesteckt IP66/67
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung
Ader - Ader 4 kV
Ader - Schirm 4 kV
Leiterwiderstand
Leistungsleiter ≤13,3 Ω/km
Versorgungsleiter ≤26 Ω/km
Signalleiter ≤84 Ω/km
Isolationswiderstand ≥500 MΩ*km
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11
an Wänden 20,2 A
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal 17,8 A
in einer Kabeltasse 20,9 A
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -40°C bis +90°C
ruhend -50°C bis +90°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 2 m
Durchmesser 13,2 mm ± 0,3 mm
Biegeradius
einmalige Biegung >40,5 mm
bewegt ≥101,25 mm
Schleppkettendaten
Beschleunigung max. 50 m/s² (abhängig von der Verfahrweglänge)
Biegewechsel ≤3.000.000
Geschwindigkeit max. 300 m/min
Gewicht 0,59 kg
Materialnummer:
8ECH0002.1B460-0
Beschreibung:
Kabelverlängerung für Motorhybridkabel EnDat3 1,5 mm² mit Stecker Serie 923 8-polig, Länge 1 m, schleppkettentauglich

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo