Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
| Typ | Motorhybridstecker SpeedTec 8-polig female |
| Steckzyklen | <500 |
| Kontakte | 8 |
| zusätzliche Anschlussstecker |
Geberstecker Mini I/O 8-polig male Steckzyklen: <1500 Kontakte: 8 Schutzart nach EN 60529: gesteckt IP30 |
| Schutzart nach EN 60529 | gesteckt IP66/67 |
Elektrische Eigenschaften
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 3 kV |
| Ader - Schirm | 3 kV |
| Leiterwiderstand | |
| Leistungsleiter | ≤26 Ω/km |
| Versorgungsleiter | ≤53 Ω/km |
| Signalleiter | 2x 24 AWG: ≤87,7 Ω/km |
| Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
| Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
| an Wänden | 13 A |
| im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 11,5 A |
| in einer Kabeltasse | 13,5 A |
Materialnummer:
8ECH0001.1A250-0Beschreibung:
Kabelverlängerung für Motorhybridkabel EnDat3 0,75 mm² mit Stecker Serie 915 8-polig, Länge 1 m, schleppkettentauglich