8BVR0440H000.101-2

Allgemeines
Kühl- und Montageart Wandmontage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Netzanschluss
Netzeingangsspannung 3x 220 bis 3x 480 VAC ±10%
Frequenz 50 / 60 Hz ±4%
Zuordnung zum Leistungsversorgungsmodul 8BVP0880HC00.00x-1
8BVP0880HW00.00x-1
Dauerstrom 45 Aeff
Spitzenstrom <10 s 180 Aeff
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Umgebungstemperatur
Einbaulage liegend -
Einbaulage stehend In Vorbereitung
Reduktion des Dauerstromes abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 1000 m über NN (Meeresspiegel) 3,6 Aeff pro 1.000 m
Verlustleistung bei Nennstrom 260 W
Ausführung
U1, V1, W1 Reihenklemmen
U2, V2, W2 Reihenklemmen
Schirmanschluss
netzseitig Nein
geräteseitig Nein
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 1,5 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 18 bis 4 AWG
CSA 18 bis 4 AWG
Induktivität 0,5 mH
Temperaturfühleranschluss
Ausführung
T+, T- Reihenklemmen
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 30 bis 12 AWG
CSA 26 bis 12 AWG
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Nein
horizontal liegend Nein
horizontal stehend Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 270 mm
Höhe 285 mm
Tiefe 120 mm
Gewicht ca. 18 kg
Materialnummer:
8BVR0440H000.101-2
Beschreibung:
  • Anschluss für Temperaturfühler
  • Optimal abgestimmt auf ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodule 8BVP
ACOPOSmulti Rückspeisedrossel, 45 A, 480 V, Anschlussklemmen, Spitzenstrombelastbarkeit erhöht

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo