8B0P0220HC00.000-1

Allgemeines
B&R ID-Code 0xA8E7
Unterstützung
DNA (Dynamic Node Allocation) Ja
Kühl- und Montageart Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E225616
Power Conversion Equipment
KC Ja
Netzanschluss
Netzformen TT, TN-S, TN-C-S
Netzeingangsspannung 3x 380 bis 3x 500 VAC ±10%
Frequenz 50 / 60 Hz ±4%
Anschlussleistung max. 15,6 kVA
Verlustleistung bei Dauerleistung ca. 130 W
Einschaltstrom bei 400 VAC 10 A
Einschaltintervall >120 s
max. ladbare Zwischenkreiskapazität abhängig von der Netzspannung
400 VAC 14,4 mF
480 VAC 10 mF
Integriertes Netzfilter nach EN61800-3, Kategorie C3 Nein
Integrierte Rückspeisedrossel Nein
Rückspeisefähig Nein
Power Factor Control (PFC) Nein
Vorsicherung max. 66 A (Sicherungen gG gemäß IEC 60269-1 oder Class CC, J, T)
max. 55 A (Circuit Breaker gemäß EN 60947-2 oder UL 489)
Ausführung
L1, L2, L3, PE Stecker
PE Gewindebolzen M5
Schirmanschluss Ja
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,5 bis 16 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 6 AWG
CSA 20 bis 6 AWG
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses 23 bis 35 mm
DC-Zwischenkreisanschluss
Spannung
nominal 537 bis 707 VDC
Dauerleistung 8 kW
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Netzeingangsspannung
Netzeingangsspannung <3x 400 VAC 20 W/V * (400 V - Netzeingangsspannung)
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Aufstellungshöhe
ab 500 m über NN (Meeresspiegel) 0,8 kW pro 1000 m
Reduktion der Dauerleistung abhängig von der Kühlart in Vorbereitung
Spitzenleistung (Einspeisung) 24 kW
Verlustleistung bei Dauerleistung in Vorbereitung
Zwischenkreiskapazität 660 µF
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Ja
Kurz- und Erdschlussschutz Nein
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
24 VDC Versorgung
Eingangsspannung 25 VDC ±1,6%
Eingangskapazität 23,5 µF
max. Leistungsaufnahme 12 W
Ausführung ACOPOSmulti Rückwand
Anschluss Motorhaltebremse
Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich
Flexible und feindrähtige Leiter
mit Aderendhülse 0,5 bis 6 mm²
Approbationsdaten
UL/C-UL-US 20 bis 8 AWG
CSA 20 bis 8 AWG
Bremswiderstand
Spitzenleistung 40 kW (max. 0,2 s)
Dauerleistung 3 kW
min. zulässiger Bremswiderstand 12 Ω
Bemessungsstrom der eingebauten Sicherung 30 A (flink)
Ausführung
RB+, RB-, PE Stecker
Schirmanschluss Ja
Klemmbarer Kabeldurchmesserbereich des Schirmanschlusses 23 bis 35 mm
Schutzmaßnahmen
Überlastschutz Ja
Kurz- und Erdschlussschutz Ja (bei RB+ durch von außen tauschbare Schmelzsicherung)
Elektrische Eigenschaften
Ableitkapazität 0,9 µF
Energieeffizienz (IE-Klassifizierung)
Verlustleistung relativ zur Dauerscheinleistung IE2 (10;25) 0,2 %
IE2 (50;25) 0,3 %
IE2 (10;50) 0,2 %
IE2 (50;50) 0,3 %
IE2 (90;50) 0,6 %
IE2 (10;100) 0,3 %
IE2 (50;100) 0,6 %
IE2 (90;100) 1,3 %
Nominalverluste im Standby-Betrieb 6 W
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
vertikal hängend Ja
horizontal liegend Ja
horizontal stehend Nein
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
nominal 0 bis 500 m
maximal 4000 m
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 2 (nicht leitfähige Verschmutzung)
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 III
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
nominal 5 bis 40°C
maximal 55°C
Lagerung -25 bis 55°C
Transport -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 85%
Lagerung 5 bis 95%
Transport max. 95% bei 40°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 106,5 mm
Höhe 317 mm
Tiefe
Cold-Plate 212 mm
Durchsteckmontage 209 mm
Gewicht ca. 4,7 kg
Modulbreite 2
Materialnummer:
8B0P0220HC00.000-1
Beschreibung:
  • Weiter Eingangsspannungsbereich
  • Integrierter Anschluss für externen Bremswiderstand
ACOPOSmulti Leistungsversorgungsmodul passiv, 22 A, HV, Cold-Plate oder Durchsteckmontage
Erforderliches Zubehör
Klemmensätze
8BZ0P044000.000-1A Schraubklemmensatz für ACOPOSmulti Module 8B0P0220Hx00.00x-1 und 8B0P0440Hx00.00x-1: 1x 8TB4104.202L-10, 1x 8TB4103.202A-00, 1x 8TB2106.2010-00
Optionales Zubehör
Bremswiderstände
8B0W0045H000.001-1 Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP65, Reihenklemmen
8B0W0079H000.000-1 Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP20, Reihenklemmen
8B0W0079H000.001-1 Bremswiderstand, 790 W, 33 R, IP65, Reihenklemmen
Klemmen
8TB2106.2010-00 Schraubklemme 6-polig, einreihig, Rastermaß: 5,08 mm, Beschriftung 1: durchnummeriert
8TB4103.202A-00 Schraubklemme 3-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE RB- RB+, Codierung A: 000
8TB4104.202L-10 Schraubklemme 4-polig, einreihig, Rastermaß: 10,16 mm, Beschriftung 2: PE L3 L2 L1, Codierung L: 1010
Lüftermodule
8BXF001.0000-00 ACOPOSmulti Lüftermodul, Ersatzlüfter für ACOPOSmulti Module (8BxP/8B0C/8BVI/8BVE/8B0K)
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00020 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,2 m
X20CA0E61.00025 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,25 m
X20CA0E61.00030 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,3 m
X20CA0E61.00035 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,35 m
X20CA0E61.00050 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 0,5 m
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
Schirmkomponentensets
8SCS000.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Schirmblech 1fach Typ 0; 1x Schlauchschelle, B 9 mm, D 12-22 mm
8SCS002.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x Klemmbügelblech; 2x Klemmbügel D 4-13,5 mm; 2x Schrauben
8SCS009.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK8-14; 1x Schirmanschlussklemme SK14
8SCS010.0000-00 ACOPOSmulti Schirmkomponentenset: 1x ACOPOSmulti Halteblech SK14-20; 1x Schirmanschlussklemme SK20
Sicherungssätze
8BXS003.0000-00 ACOPOSmulti Sicherungssatz: 1x Sicherung 10x38 mm, 30 A, flink
Undefined
8B0W0045H000.000-1 Bremswiderstand, 450 W, 50 R, IP20, Reihenklemmen
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (8B0PXXXXXXXX.XXX-X) EXE / 399 KB
V4.0 HW Upgrade (8B0P0220HC00.000-1) EXE / 306 KB
V4.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-1) EXE / 676 KB
V4.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-x) EXE / 517 KB
V6.0 HW Upgrade (8B0P0220HC00.000-1) EXE / 676 KB
V6.0 HW Upgrade (8B0Pxxxxxxxx.xxx-1) EXE / 676 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch PDF / 308 MB
Datenblatt 8B0P0220HC00.000-1 PDF / 4 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 81 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 8B0P0xx0HC00.00x-1 ZIP / 139 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
ACOPOSmulti KC-Zertifikate ZIP / 3 MB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) PDF / 282 KB
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 61800-5-1) PDF / 183 KB
EU Konformitätserklärung Servos ACOPOSmulti PDF / 219 KB
UK Declaration Servos ACOPOSmulti PDF / 109 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo