6PPT80.156B-16A

Allgemeines
LEDs Ethernet (Link, Activity, Speed)
B&R ID-Code 0xF9D4
Systemvoraussetzungen
Automation Studio ab 4.7.1
Automation Runtime ab 4.71
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Nein
Summer Ja
Unterstützung
mapp View Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Controller
Betriebssystem PPT80-System
Echtzeituhr Nein
Prozessor
Typ Atom E3930
Taktfrequenz 2x 1,3 GHz
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
L2 Cache 1 MByte für 2 CPU-Kerne
Flash 512 MByte
Mode/Node Schalter Nein
DRAM 1 GByte LP DDR4 RAM
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 15,6"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung HD, 1366 x 768 Bildpunkte
Kontrast typ. 1000:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 85°
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 85°
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 400 cd/m²
Half Brightness Time 70.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas, chemisch gehärtet (6H), entspiegelt
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle
Anschluss ETH1 (IF1) und ETH2 (IF2)
Typ Ethernet
Ausführung RJ45 geschirmt (integrierter 2-fach Switch)
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,5 A
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC (-25 % / +30 %), PELV
Leistungsaufnahme max. 29 W
Sicherung 3 A träge, intern
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Ethernet (ETH1/IF1 und EHT2/IF2) gegen andere Schnittstellen, Spannungsversorgung und Erde
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung ±25°
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 ab Rev. F0: IP65 frontseitig
bis Rev. E0: IP55 frontseitig
IP20 rückseitig
Schutzart nach UL50 Type 1
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 60 °C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -20 bis 70 °C
Transport -20 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit Siehe Luftfeuchtediagramm
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 414 mm
Höhe 258,5 mm
Tiefe 43,7 mm
Gewicht 3,3 kg
Materialnummer:
6PPT80.156B-16A
Beschreibung:
Power Panel T80, 15,6", Glasfront (entspiegelt), 2x Gigabit-Ethernet (integrierter Switch). CPU und Speicher: 1,3 GHz dual Core (ATOM E3930), 1 GByte RAM, 512 MByte Flash-Drive onboard. Display und Touch: 15,6", 1366 x 768 (HD) Auflösung, projiziert kapazitiver Touch Screen, multitouch-fähig, entspiegelte Glasfront mit schwarzem Rahmen, Quer- und Hochformat per SW einstellbar. Schnittstellen: 2x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (integr. Switch), 2x USB 2.0. Client Software: Integrierte Serviceseite, VNC Client, Embedded Webbrowser.
Im Lieferumfang enthalten
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
Sonstiges
6ACCRPP2.0001-000 Montagesatz für Varianten der Power Panel T-Series: 9x Halteklammer mit Drehmomentbegrenzung, 1x 2-polige Federzugklemme, 1x 2-polige Schraubklemme. Siehe Zubehör der Power Panel Variante im entsprechenden Datenblatt oder auf der Homepage.
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R
5MMUSB.4096-01 USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.7 HW Upgrade (6PPT80.156B-16A) EXE / 553 KB
V6.0 HW Upgrade (6PPT80.156B-16A) EXE / 272 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
Power Panel T80 Anwenderhandbuch PDF / 3 MB
Linux-Images Version (Datum) Download
V4.7 LX Upgrade PPT80 EXE / 278 MB
V4.7 LX Upgrade PPT80 ZIP ZIP / 281 MB
V6.0 LX Upgrade PPT80 EXE / 278 MB
V6.0 LX Upgrade PPT80 ZIP ZIP / 281 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D STEP Datei 6PPT80.156B-1XX ZIP / 6 MB
3D STEP/DXF Datei 6PPT80.156B-16X ZIP / 8 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
ABS Certificate of Product Design Assessment - Power Panel T-Series PDF / 2 MB
BV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 585 KB
DNV Type Approval Certificate - Power Panel T-Series PDF / 190 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
Lloyds Register T-Series PDF / 758 KB
UL61010-1 Certificate of Compliance C80, T80, PPC1200 PDF / 119 KB
UL61010-1 Certificate of Compliance T80 Series PDF / 104 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo