Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x36DD |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
Solid State Drive
Endurance
| Flash-Technologie | 3D TLC NAND Flash |
| Kompatibilität |
SATA Revision 3.x complient SSD Enhanced SMART ATA feature set Native Command Queuing (NCQ) |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20°C to 75°C |
| Lagerung | -55°C to 85°C |
| Transport | -55°C to 85°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Lagerung | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Transport | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Vibration | |
| Betrieb | 7 bis 2000 Hz: 20 G |
| Lagerung | 7 bis 2000 Hz: 20 G |
| Transport | 7 bis 2000 Hz: 20 G |
| Schock | |
| Betrieb | 1500 g, 0,5 ms |
| Lagerung | 1500 g, 0,5 ms |
| Transport | 1500 g, 0,5 ms |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 69.85 ± 0.25 mm |
| Länge | 100.00 ± 0.25 mm |
| Höhe | 6.8 ± 0.2 mm |
| Gewicht | max. 54 g |
Herstellerinformation
| Hersteller | Transcend |
| Herstellerbezeichnung | TS2TSSD470K |
Materialnummer:
6ACA3.0002T-00Beschreibung:
2 TByte SSD TLC - SATA - für APC50A
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation PC 50A Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |