6A50A.00002BD1A-00

Allgemeines
Geräuschpegel <35 db (A)
B&R ID-Code 0x36DA
Kühlung Aktiv
Batterie
Typ CR2032
Lebensdauer 5 Jahre (typisch)
Power-Taster Ja
Zulassungen
CE Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E552090
Audio/Video, Information and Communication Technology Equipment
FCC Ja
Controller
Boot-Loader UEFI BIOS
Prozessor
Typ Intel Core i9 14900E
Taktfrequenz 4,3 / 5,4 GHz
Gesamtanzahl der Kerne 24
Chipsatz Q670E
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 On Board
Grafik
Controller Intel UHD Graphics 770
Schnittstellen
COM
Anzahl 1
Typ RS232
USB
Anzahl 7
Typ 4 x USB 3.2 Gen1
2 x USB 3.2 Gen2
1 x USB-C
Ethernet
Anzahl 3
Ausführung 1 x 1 GB LAN
2 x 2,5 GB LAN
DisplayPort
Anzahl 4
Version 1.4a 4K
Audio
Eingänge Line in
Mikrofon
Ausgänge Line out
Einschübe
PCI Slots
Anzahl 4
Typ Slot 1: PCIex16, Gen 5, 16 lanes
Slot 2: PCIe x1, Gen 3 (open slot)
Slot 3: PCIe x16, Gen 4, 4 lanes
Slot 4: PCIe x1, Gen 3
Solid State Drive
Kapazität 512 GB M.2 NVME, 2280 3D TLC
Unterstützung
Betriebssysteme
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 64-Bit Nein
Linux Debian 12 Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennstrom 4 A max. bei 230 VAC
6 A max. bei 115 VAC
Betriebsspannung 240 VAC bis 100 VAC
Leistungsaufnahme 600 W
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 °C to +55 °C
Lagerung -20 °C to +70 °C
Luftfeuchtigkeit 93% bei 40 ° C, nicht kondensierend
Vibration
Betrieb 10–150 Hz, 1 g, Sinus, 3 Achsen
Lagerung 10– 50 Hz, 2 g, Sinus, 3 Achsen
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms, halber Sinus, 3 Achsen
Lagerung 30 g, 11 ms, halber Sinus, 3 Achsen
Meereshöhe
Betrieb 5000 m max.
Lagerung 10000 m max.
Transport 10000 m max.
Mechanische Eigenschaften
Material Feuerverzinktes kaltgewalztes Stahlblech
Abmessungen
Breite ohne Montagewinkel: 380 mm
mit Montagewinkel: 440 mm
Höhe 176,3 mm
Tiefe 392 mm
Gewicht 10 kg bei voller Ausstattung
Materialnummer:
6A50A.00002BD1A-00
Beschreibung:
APC50A Konfiguration - Intel Core i9 14900E 4,3/5,4GHZ - 24 cores - 64GB RAM - 512 GB M.2 - Linux 12 Debian
Erforderliches Zubehör
Netzkabel
6ACA6.CAAS0-00 Spannungsversorgungskabel - Asien Standard - für APC50A
6ACA6.CAEU0-00 Spannungsversorgungskabel - EU Standard - für APC50A
6ACA6.CAUK0-00 Spannungsversorgungskabel - UK Standard - für APC50A
6ACA6.CAUS0-00 Spannungsversorgungskabel - US Standard - für APC50A
Optionales Zubehör
Massenspeicher
6ACA3.0001T-00 1 TByte SSD TLC - SATA - für APC50A
6ACA3.0002T-00 2 TByte SSD TLC - SATA - für APC50A
6ACA3.0512G-00 512 GByte SSD TLC - SATA - für APC50A
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 50A Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP APC50A ZIP / 11 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo