Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5S4F000QB00000-001Beschreibung:
APC3100/0Slot/i7-2C/32GB/1TB M.2 SSD/EPL APROL R 4.2-06 vorinstalliert für EDGE Anwendungen, Es sind keine Lizenzen enthalten! Stückliste: 5ACCBC01.0000-000 APC3100 Button Cover OR 5ACCFF01.0000-000 APC3100 Front Cover OR w/ Logo 5ACCDC01.0000-000 IF Cover 1 SW 5APC3100.KBU3-000 APC3100 i7-7600U 2C 2.8/2.1GHz 4MB 15W 5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4-2133 16384MB 5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4-2133 16384MB 5ACCIF02.FPLK-000 HMI IF02 2MB SRAM 2xPLK 5ACCMS01.MDT2-000 HMI MS M.2 extension 5ACCMSM2.1024-000 HMI M.2 SSD 1TB MLC 0TB103.91 Connector 24V 5.08 3p clamp 99900018 Pre-Installation IPC/APC/AP/MP7x00/MPC