5PC911.SX00-00

Allgemeines
Kühlung Aktiv über Lüfter Kit
Passiv über Kühlkörper
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T3C
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material Aluminium, Leichtmetall- Druckguss
Lackierung Anthrazit
Abmessungen
Breite 225 mm
Höhe 226 mm
Tiefe 54 mm
Gewicht ca. 2821 g
Materialnummer:
5PC911.SX00-00
Beschreibung:

Die aktive Panel PC 900 Systemeinheit besteht aus Gehäuse und Kühlkörper. Für den Betrieb ist zusätzlich ein Lüfter Kit erforderlich. In die Systemeinheit werden CPU Board, Hauptspeicher, Lüfter Kit, IF Optionen und Slide-in compact Laufwerk eingebaut.

Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC901.TS17-00 CPU Board Intel Core i7 6820EQ 2,8 GHz - Quad Core - Chipset QM170 - Für Panel PC 900
5PC901.TS17-01 CPU Board Intel Core i5 6440EQ 2,7 GHz - Quad Core - Chipset QM170 - Für Panel PC 900
5PC901.TS17-02 CPU Board Intel Core i3 6100E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,7 GHz aktiv, 1,9 GHz passiv - Für Panel PC 900
5PC901.TS17-03 CPU Board Intel Celeron G3900E - Dual Core - Chipset HM170 - 2,4 GHz aktiv, 1,7 GHz passiv - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-01 CPU Board Intel Core i7 3612QE 2,1 GHz - Quad Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-03 CPU Board Intel Core i7 3517UE 1,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-04 CPU Board Intel Core i5 3610ME 2,7 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-05 CPU Board Intel Core i3 3120ME 2,4 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-06 CPU Board Intel Core i3 3217UE 1,6 GHz - Dual Core - Chipset QM77 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-07 CPU Board Intel Celeron 847E 1,1 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-08 CPU Board Intel Celeron 827E 1,4 GHz - Single Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-09 CPU Board Intel Celeron 1020E 2,2 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900
5PC901.TS77-10 CPU Board Intel Celeron 1047UE 1,4 GHz - Dual Core - Chipset HM76 - Für Panel PC 900
Lüfter Kit
5AC902.FA00-00 PPC900 Lüfter Kit - Für Systemeinheit 5PC911.SX00-00
Dokumentation Version (Datum) Download
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Panel PC 900 Anwenderhandbuch PDF / 42 MB
Panel PC 900 Bestellnummernschlüssel PDF / 122 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
PPC900 Firmware Upgrade (MTCX, SDLR, AP830, AP9x3, AP1000, AP5000) ZIP / 4 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PC911.SX00-00 ZIP / 11 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo