Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5LS301.4Beschreibung:
Logic Scanner ISA I/O Board 16 digitale Eingänge, 24 VDC, Sink, 16 digitale Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, 4 Eingänge +/-10 V, +/-20 mA, 12 Bit, 2 Ausgänge +/- 10 V, 12 Bit, keine galvanische Trennung, Feldklemmen 2 x TB124 gesondert bestellen!
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 99 MB |