Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Kabelaufbau
| Drahtquerschnitt |
AWG 24 / Datenpaar Device Net AWG 28 / 6 Adern |
| Eigenschaften | halogen- und silikonfrei |
| Schirm | Kabelpaare einzeln, sowie Kabel gesamt |
| Gesamtschirmung | alukaschierte Folie und verzinntes Kupfergeflecht |
| Außenmantel | |
| Material | Spezial-TMPU - seidenmatt |
| Farbe | violett |
Steckverbindung
| Typ | ODU Minisnap 10-polig |
| Steckzyklen | 2000 |
| Kontakte | vergoldet |
Elektrische Eigenschaften
| Betriebsspannung | max. 30 V |
| Prüfspannung | |
| Ader - Ader | 1 kV |
| Ader - Schirm | 0,5 kV |
| Wellenwiderstand | 120 ±12 Ω |
| Leiterwiderstand | |
| AWG 24 | ≤ 89 Ω/km |
| AWG 28 | ≤ 220 Ω/km |
| Isolationswiderstand | min. 200 MΩ/km |
Einsatzbedingungen
| Approbation | UL AWM 20170 60°C 30V |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| feste Verlegung | -20 bis 70°C |
| flexible Verlegung | -5 bis 60°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Länge | 15 m ±135 mm |
| Durchmesser | 6,8 ±0,2 mm |
| Biegeradius | |
| feste Verlegung | ≥ 10x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
| flexible Verlegung | ≥ 15x Kabeldurchmesser (von Rundstecker - Kabel) |
| Beweglichkeit | flexibel |
| Gewicht | ca. 1000 g |
| Zugbelastbarkeit | |
| in Betrieb | ≤ 15 N |
| bei Verlegung | ≤ 100 N |
Materialnummer:
5CAX2X.0150-20Beschreibung:
Die X2X Link Kabel 5CAX2X.0xxx-20 sind für den Anwendungsfall einer starren wie auch flexiblen Verlegungsart (z.B. bei Tragarmsystemen) konzipiert.
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 800 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |