Allgemeines
| B&R ID-Code | 0x1D5A |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | Evaluierung läuft |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Display
Schnittstellen
Tasten
| Funktionstasten | 44 mit LED (gelb) |
| Soft keys | Nein |
| Systemtasten | Numerische Tasten, Cursor Block |
| Lebensdauer | > 1.000.000 Betätigungen bei 1 ±0,3 N bis 3 ±0,3 N Betätigungskraft |
| Lichtstärke der LED | |
| gelb | typ. 12 mcd |
Einschübe
| einbaukompatibel für PPC300 Einschub | Ja |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
| Schutzart nach EN 60529 |
IP20 rückseitig (nur mit gesteckter Automation Panel Link Steckkarte) IP65 / NEMA 250 Typ 4X indoor, staub- und strahlwassergeschützt frontseitig |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
5AP982.1043-01Beschreibung:
- 10,4" TFT VGA color Display
- Analoger resistiver Touch Screen
- Funktions- und Systemtasten
- Geringe Einbautiefe
- Lüfterloser Betrieb
- Erweiterbar durch Display Links oder PPC300
Weiterführende Informationen:
Erforderliches Zubehör
Display Links
| 5DLDVI.1000-01 | Automation Panel Link DVI Receiver; Anschlüsse für DVI-D, RS232 und USB 2.0 (Typ B); 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
| 5DLSDL.1000-00 | Automation Panel Link SDL Receiver; Anschluss für SDL in; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
| 5DLSDL.1000-01 | Automation Panel Link SDL Transceiver; Anschlüsse für SDL in und SDL out; Übertragung von Displaydaten, Touch Screen, USB 1.1, Matrixtasten, und Servicedaten; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
Optionales Zubehör
Panel PC 300 Einschub
| 5PC310.L800-00 | Panel PC 300 Einschub für Automation Panel 900; 256 MByte SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); 2x ETH 10/100; RS232; USB 2.0 (über integrierte USB 2.0 Schnittstellen des Automation Panel) Batterie; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
| 5PC310.L800-01 | Panel PC 300 Einschub für Automation Panel 900; 512 MByte SDRAM; CompactFlash Slot (Typ I); 2x ETH 10/100; RS232; USB 2.0 (über integrierte USB 2.0 Schnittstellen des Automation Panel) Batterie; 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen). |
Zubehör
| 5AC900.104X-04 | Einschubstreifenvordruck 10,4" für Automation Panel 5AP952.1043-01 und 5AP982.1043-01; für 1 Gerät. |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5AP982.1043-01) | EXE / 263 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel 900 Anwenderhandbuch | PDF / 30 MB | |
| KCF Editor Anwenderhandbuch | PDF / 320 KB | |
| Key Editor Hilfe | ZIP / 8 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 5AP952.1043-01, 5AP982.1043-01 | ZIP / 7 MB | |
| Abmessungen pdf 5AP952.1043-01, 5AP982.1043-01 | PDF / 333 KB | |
| Einschubstreifenvordruck für 5AC900.104X-04 | ZIP / 152 KB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| KCF Editor | ZIP / 25 MB | |
| Key Editor | ZIP / 46 MB |