Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Frontabdeckung | eingefärbter weißer Kunststoff (ähnlich Pantone TBD) |
| Material | Kunststoff |
| Abmessungen | |
| Breite | 82 mm |
| Höhe | 264 mm |
| Tiefe | 14 mm |
| Gewicht | ca. 84 g |
Materialnummer:
5ACCFF04.0100-002Beschreibung:
Frontklappe für 1-Slot APC4100 - ABB weiß