5ACCBT01.0000-001

Allgemeines
Batterie
Typ Panasonic 1000 mAh
Nennspannung 3 V
Lebensdauer 8 Jahre
tauschbar Nein
Ausführung Lithium
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) nicht zutreffend
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -25 bis 60 °C
Lagerung -25 bis 60 °C
Transport -25 bis 60 °C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90 %
Lagerung 5 bis 95 %
Transport 5 bis 95 %
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material eingefärbter grauer (ähnlich Pantone 432C) Kunststoff
Gewicht ca. 13 g
Materialnummer:
5ACCBT01.0000-001
Beschreibung:
Batterieeinsatz - Dunkelgrau - inkl. Batterie - Für APC2200/PPC2200/APC2300/PPC2300
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Materialsicherheitsdatenblatt Panasonic BR2477A PDF / 318 KB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STP 5ACCBT01.0000-001 ZIP / 466 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo