Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5A5010.01Beschreibung:
GS Link Local Unit Remote Display Adapter zum Anschluss einer Provit 5000/5600 Displayeinheit mit Remote Unit 5A5010.02; incl. Kabel (IPC - Local Unit); Spannungsversorgung 24 V DC.
Erforderliches Zubehör
Undefined
| 5A5010.02 | GS Link Remote Unit Remote Display Adapter zum Anschluss einer Provit 5000/5600 Displayeinheit an Local Unit 5A5010.01; Kabel 5CAGSM.xxxx-00 erforderlich. |
| 5CAGSM.0150-00 | Remote Display Kabel Standard, 15 m Zum Betrieb einer Displayeinheit mit GS Link an einem IPC |
| 5CAGSM.0200-00 | Remote Display Kabel Standard, 20 m Zum Betrieb einer Displayeinheit mit GS Link an einem IPC |
| 5CAGSM.0250-00 | Remote Display Kabel Standard, 25 m Zum Betrieb einer Displayeinheit mit GS Link an einem IPC |
| 5CAGSM.0300-00 | Remote Display Kabel Standard, 30 m Zum Betrieb einer Displayeinheit mit GS Link an einem IPC |
| 5CAGSM.0350-00 | Remote Display Kabel Standard, 35 m Zum Betrieb einer Displayeinheit mit GS Link an einem IPC |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |