4PPC650.101E-020

Allgemeines
LEDs Status-LED (Run/Error/Power)
Serielle Schnittstellen-LEDs (CAN, RS232, RS485)
Ethernet-LEDs (integrated in RJ45 connector)
Powerlink-LEDs (integrated in RJ45 connector)
Front-LEDs 3x RGB
B&R ID-Code 0x334D
Systemvoraussetzungen
Automation Studio Ab 6.5
Automation Runtime Ab 6.6
Kühlung Passiv
Power-Taster Nein
Reset-Taster Ja
Statusanzeigen Versorgungsspannung OK, Betriebszustand, Modulstatus, POWERLINK, Ethernet, CAN, RS232, RS485
Summer Ja
Unterstützung
mapp View in Vorbereitung
Zulassungen
CE Ja
UL in Vorbereitung
Controller
Betriebssystem B&R Automation Runtime
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s, +/-23 ppm Genauigkeit bei 25 °C
Floating Point Unit (FPU) Ja
Prozessor
Typ Quad-core ARM Cortex-A53
Taktfrequenz 4x 1,6 GHz
Graphics Processing Unit (GPU) Ja
L1 Cache 32 kByte
L2 Cache 512 kByte
Remanente Variablen 64 kByte FRAM, Pufferung >10 Jahre
DRAM LPDDR4-3200 1 GByte
Trusted Platform Module (TPM) Ja
Anwenderspeicher
Typ Flashspeicher 4 GByte eMMC pSLC
Datenerhaltung 10 Jahre
Storage Health Data Support Ja
Display
Typ TFT Farbe
Diagonale 10,1"
Farben 16,7 Mio. (RGB, 8 Bit pro Kanal)
Auflösung WXGA, 1280 x 800 Bildpunkte
Kontrast typ. 800:1
Blickwinkel
horizontal Richtung L / Richtung R = typ. 85 °
vertikal Richtung U / Richtung D = typ. 85 °
Hintergrundbeleuchtung
Art LED
Helligkeit typ. 500 cd/m²
Half Brightness Time typ. 50.000 h
Touch Screen
Typ Multitouch
Technologie PCT (Projected Capacitive Touch)
Oberfläche Glas, chemisch gehärtet (7H)
Screen Rotation Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Feldbus POWERLINK V2 Managing oder Controlled Node
Typ Typ 4
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF2
Typ Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
max. Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF4
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,49 A
Schnittstelle IF5
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Strombelastbarkeit 0,49 A
Schnittstelle IF6
Feldbus X2X Link Master
Übertragungsrate max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge)
Schnittstelle IF7
Typ CAN-Bus
Ausführung 3 Pins der 12-poligen Steckerleiste galvanisch getrennt
max. Übertragungsrate
Buslänge ≤25 m 1 MBit/s
Buslänge ≤60 m 500 kBit/s
Buslänge ≤200 m 250 kBit/s
Buslänge ≤1000 m 50 kBit/s
Abschlusswiderstand Ja
Schnittstelle IF9
Typ RS232
Ausführung 3 Pins der 12-poligen Steckerleiste galvanisch getrennt
Leitungslänge max. 900 m
Übertragungsrate max. 115.2 kBit/s
Schnittstelle IF10
Typ RS485
Ausführung 3 Pins der 12-poligen Steckerleiste galvanisch getrennt
Leitungslänge max. 1200 m
Übertragungsrate max. 115.2 kBit/s
Abschlusswiderstand Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC +30%/-25%, SELV/PELV
Nennstrom 0,77 A
max. Leistungsaufnahme 18,7 W
Sicherung 3 A träge, intern
Verpolungsschutz Ja
Potenzialtrennung Powerlink (IF1), Ethernet (IF2), X2X Link (IF6), CAN (IF7), RS232 (IF9) und RS485 (IF10) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zum Basisgerät
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen
Standardeinbaulage senkrecht
Neigung +/-25 °
Drehung in 90° Schritten (hoch/quer)
alle anderen Einbaulagen mit Derating: max. Betriebstemperatur abzüglich 5°C
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP65 frontseitig, IP20 rückseitig
Mechanische Eigenschaften
Front
Design schwarz
Abmessungen
Breite 281 mm
Höhe 193 mm
Tiefe 48,7 mm
Gewicht 1,7 kg
Materialnummer:
4PPC650.101E-020
Beschreibung:
Power Panel C650 CPU and memory of the controller: Quad-core ARM Cortex-A53 (4x1,6 GHz) 1 GB LPDDR4-3200 DRAM 4 GB eMMC flash drive Screen size 10.1",1280x800 (WXGA) resolution, projected capacitive touch screen, multitouch capable, glass front with black frame, landscape and portrait format with SW adjustable. Communication 1x OPC UA FX 1x POWERLINK 1x X2X Link, 1x Can bus 1x RS485 1x RS232 2x USB
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2110-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB6102.2010-01 Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm²
USB Zubehör
5MMUSB.032G-02 USB 3.0 Memory Stick 32 GByte MLC - Nur für HMI Produkte
5MMUSB.4096-02 USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
Dokumentation Version (Datum) Download
Power Panel C650 Bestellnummernschlüssel PDF / 66 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo