Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
| Ansteuerung | VT100-Befehlssatz |
Schnittstellen
| COM1 | |
| Typ | RS232 |
Elektrische Eigenschaften
| Nennspannung | 24 VDC (min. 18 VDC, max. 30 VDC) |
| Stromaufnahme | 65 mA bei 24 VDC |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | 0 bis 50°C |
| Lagerung | -20 bis 60°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 10 bis 95% |
| Lagerung | 10 bis 95% |
| Vibration | |
| Betrieb |
1 g Äquivalent, 10 bis 58 Hz; 0,075 mm 58 bis 150 Hz; 9,8 m/s² 20 Zyklen je Achse |
| Schock | |
| Betrieb | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
| Lagerung | 15 g Äquivalent, 150 m/s², 11 ms, 3 Achsen (pos. und neg.) |
Mechanische Eigenschaften
| Gehäuse | |
| Lackierung | schwarz |
| Abmessungen | |
| Breite | 182 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Tiefe | 30 mm |
Materialnummer:
4C1000.02-510Beschreibung:
PANELWARE Tableau-Controller C100 Farbe: schwarz VT100 Terminalemulation 24 VDC Versorgung 1 RS232 Schnittstelle
Optionales Zubehör
Undefined
| 4D1165.00-490 | PANELWARE Grafik Display-Tableau, weiß LC-Display, grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung IP65 Aluminiumfront, quer 47 Tasten, davon 30 mit LED |
| 4D1166.00-490 | PANELWARE Grafik Display-Tableau, weiß LC-Display, grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung IP65 Aluminiumfront, hochkant 47 Tasten, davon 30 mit LED |
| 4D1167.00-490 | PANELWARE Grafik Display-Tableau mit Rastertouch, LC-Display,grafikfähig 16 x 40 Zeichen oder 128 x 240 Pixel Schrifthöhe: 4,0 mm, schwarz auf weiß Hintergrundbeleuchtung, integrierter Rastertouch mit 4 x 8 Feldern IP65 Aluminiumfront 24 Tasten, davon 8 mit LED |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (4C1000.02-510) | EXE / 498 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (4C1000.02-510) | EXE / 439 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4C1000.02-510 | PDF / 59 KB |