3PS477.9

Kurzbeschreibung
Netzteilmodul 24 VDC mit Expansions Slave
Allgemeines
Statusanzeigen Eingangsspannung Ok, Ausgangsspannung Ok
Ausgangsleistung
24 VDC 50,0 W
5 VDC 40,0 W
gesamt 60,0 W
Potenzialtrennung
Netzteil - Eingangsspannung Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Netzteil
Spannungsbereich 18 bis 30 VDC
Eingangsstrom max. 3,5 A
Überlastverhalten Kurzschulussfest, überlastfest, Verpolungsschutz
Kontakt für READY Relais Ja, Ausführung als Schließer
Sicherung 6,3 A träge / 250 V
Zusatzfunktionen Externe Pufferung der RAMs durch Einspeisung von 12 V (min. 8 V / max. 30 V)
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite System 2005 doppeltbreit
Steckplatz
Basiseinheit 1 + 2
Erweiterungseinheit 1 + 2
Materialnummer:
3PS477.9
Beschreibung:
2005 Netzteilmodul, 24 VDC, 50 W, mit Expansions-Slave
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3PS477.9 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo