3NC154.60-2

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Materialnummer:
3NC154.60-2
Beschreibung:
2005 Positioniermodul 3 Achsen, für jede der 3 Achsen gilt: Eingang für Inkrementalgeber 5V Eingangsfrequenz 150 kHz Eingang für SSI-Absolutwertgeber Analogausgang +/-10 V, 12 Bit Geberversorgung 5VDC oder 24 VDC 4 digitale Eingänge 24 VDC, Sink Triggereingang 24 VDC, Sink 1 Relais-Ausgang 24 VAC / 24 VDC, 1 A Feldklemmen 3 x TB162 gesondert bestellen!
Optionales Zubehör
Undefined
1A3502.01 2005 Positioniersoftware NC154.60-2 Standard Betriebssystem
3TB162.9 2005 Feldklemme, 12pol. Schraubklemme
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3NC154.60-2 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo