3IF797.9-1

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS232, 1x CAN-Bus, 1x X2X Link Master
Allgemeines
Statusanzeigen 2 LEDs für Daten senden/empfangen für IF1
Je 1 LED für Daten senden/empfangen für IF2 und IF3
Diagnose
Datenverkehr Ja, per Status LEDs
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 0,68 W
5 VDC 1,28 W
gesamt 1,96 W
Potenzialtrennung
IFx - IFx Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
SPS - IF3 Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Signal CAN-Bus
Ausführung 4-polige Steckerleiste
max. Reichweite 1000 m
Übertragungsrate max. 500 kBit/s
Schnittstelle IF3
Feldbus X2X Link Master
Ausführung 4-polige Steckerleiste
Reichweite zwischen 2 Stationen max. 100 m
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen
Ersetzt ab AS 2.4 Schnittstellenmodul 3IF797.9
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF797.9-1
Beschreibung:
  • X2X Anschaltung
  • CAN-Bus Interface
  • RS232 als Online-Schnittstelle parametrierbar
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 X2X Link Master Schnittstelle, potenzialgetrennt, 1 CAN-Bus-Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, max. 500 kBit/s, Objektpuffer in Sende- und Empfangsrichtung, 1 RS232-Schnittstelle, Feldklemmen 2x 0TB704.9 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB704.9 Zubehör Feldklemme, 4-polig, Schraubklemme 2,5 mm²
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704)
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3IF797.9-1) EXE / 509 KB
V3.0 HW Upgrade (3IF797.9-1) EXE / 508 KB
V4.0 HW Upgrade (3IF797.9-1) EXE / 412 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3IF797.9-1 PDF / 443 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo