DWL@DWL10000059674
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.0 | * | 14.09.2009 | 446 KB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1061.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1061) Revisionsinformation X20IF1061: Version 1.0.0.1: ID#166085: Neues HWC File V1.0.0.1 Module can be used in with X20XC CPU's Version 1.1.0.0: ID#175530: Unterstützung von zwei IF1061 auf SGC Targets Unterstützung von zwei IF1061 auf SGC Targets, neue HW Variante V1 Version 1.1.1.0: ID#180485: Slave Adressen werden nur bis 32 erlaubt und nicht bis 126 ID#183685: Neue Diagnosedatenpunkte Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version Version 1.1.2.0: ID#191310: Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.3.0: ID#214780: Korrekte FW für HW-Variante 0 im Upgrade Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||