DWL@DWL10000074316
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.2 | * | 01.08.2013 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO8332.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO8332) Revisionsinformationen X20DO8332 Version 1.0.1.2: ID: 337105 Korrektur des Datenpunktes StatusDigitalOutput08 Datenpunktes korrigiert bei Verwendung des Funktionsmodell 254. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 216005 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus, UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7069_1.fw(560), 1\7069_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 184975 HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status HWCKorrektur, richtige Anzeige des PS Status wenn Dig. Status=aus GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7069_1.fw(530) |
|||||