DWL@DWL10000074321
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.1.4 | * | 01.08.2013 | 2 MB | EXE | AS3.0_HW_X20DO8331.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DO8331) Revisionsinformationen X20DO8331 Version 1.0.1.4: ID: 221375 Erhöhung Störfestigkeit der Ausgangsstatus-Rückmeldungen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8939_5.fw(801) Version 1.0.1.3: ID: 337075 Korrektur des Datenpunktes StatusDigitalOutput08 Datenpunktes korrigiert bei Verwendung des Funktionsmodell 254. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 216000 Unterstützung Datenpunkte asynchroner Modulstatus, UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\8939_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 211575 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(768) Version 1.0.1.0: ID: 185085 HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status HWC Korrektur, richtige Anzeige des PS Status wenn Dig. Status=aus Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8939_5.fw(768) |
|||||