DWL@DWL10000070772
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 07.09.2011 | 571 KB | EXE | AS3.0_HW_X20DC2395.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20DC2395) Revisionsinformationen X20DC2395 Version 1.0.3.0: ID: 268670 / Support ID: 400055350 Erweiterung Längenprüfung der I/O Blockgröße beim Build Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7380_1.fw(11), 1\7380_3.fw(11) Version 1.0.2.0: ID: 177305 / Support ID: 400004703 Komparator Vergleichsproblem korrigiert. ACHTUNG :: Inkompatibilität bei Fensterbreite Neue FW V11 : Komparator Vergleichsproblem korrigiert. ACHTUNG :: Inkompatibilität bei Fensterbreite Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7380_1.fw(11), 1\7380_3.fw(11) Version 1.0.1.0: ID: 177480 Erweiterung Konfiguration SSI Encoder und Positionslatch der Geber, Korrektur interne Kommunikation Erweiterung Monoflop Check Konfiguration SSI Encoder und Positionslatch derGeber mit pos./neg. Flanke, Korrektur interne Kommunikation X2X Uart Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7380_1.fw(10), 1\7380_3.fw(10) |
|||||