DWL@DWL10000077927
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | * | 01.04.2011 | 545 KB | EXE | AS3.0_HW_X20CM1941.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20CM1941) Revisionsinformation X20CM1941: Version 1.1.1.2: ID#257105: Serialnummer wird nun wieder richtig ausgelesen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Version 1.1.0.0: ID#241800: Tastverhältnis des AB Signals sporadisch nicht korrekt AufGrund einer fehlerhaften Implementierung der ABR-Simulation kann es abhängig von der Geschwindigkeit zu ungültigen AB Signalen kommen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||