DWL@DWL10000061589
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.5 | * | 25.10.2013 | 437 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC720.1214-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC720.1214-01) Revisionsinformationen 5PC720.1214-01 Version 2.0.0.5: ID: 306130 AS3.0.90.x: SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 ab sofort verwendbar Die Hardwarebeschreibungsdatei wurde erweitert, damit das SRAM-Modul 5AC600.SRAM-00 projektiert werden kann. Hinweis: Für den Grbauch des SRAM Moduls ist mindestens die Hardware-RevisionD0 des PPC720.1214-01 Voraussetzung, siehe Anwenderhandbuch. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Version 2.0.0.4: ID: 341805 Ethernet I/O Mapping hinzugefügt Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung. Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.2: ID: 267645 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||