V3.0 HW Upgrade (3IF7E3.9)

DWL@DWL10000112417

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.1.0 * 21.02.2012 884 KB EXE AS3.0_HW_3IF7E3.9.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (3IF7E3.9)

Revisionsinformationen 3IF7E3.9

Version 1.1.1.0:

ID: 283625
Profinet Slave sendet LLDP Pakete mit eingetrager Management Adresse 0.0.0.0
Wird im Profinet Slave eine fixe IP-Adresse vom einem Profinet Master aus programmiert, so sendet der Slave nach einem Neustart trotzdem 5 LLDP Pakete mit eingetrager Management Adresse 0.0.0.0.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42785a1.fw(24), 1\42785_1.fw(12)

Version 1.1.0.1:

ID: 257470
Änderung der Vendor ID
Modul meldet sich nun mit der B&R Vendor ID

Achtung! Dieses Update erfordert eine Neuprojektierung am Master mit einer aktuellen GSD-Datei.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\42785a1.fw(19), 1\42785_1.fw(12)

Version 1.0.1.0:

ID: 240745
Schnittstellenmodul PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit
Schnittstellenmodul PROFINET RT Slave, Konfiguration der netX Zykluszeit.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\42785a1.fw(16), 1\42785_1.fw(12)

Version 1.0.0.1:

ID: 237710
Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe
Schnittstellenmodul PROFINET RT Device, neue Online Hilfe
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\42785a1.fw(16), 1\42785_1.fw(12)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo