V2.7 HW Upgrade (X20IF1063)

DWL@DWL10000066108

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.5.1 * 14.11.2012 453 KB EXE AS2.6_HW_X20IF1063.exe
Beschreibung V2.7 HW Upgrade (X20IF1063)

Revisionsinformationen X20IF1063

Version 1.1.5.1:

ID: 314955
Textkorrekturen in Modulbeschreibung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7971_0.pci(3), 1\7971_1.pci(3), 1\7971_2.pci(6)

Version 1.1.5.0:

ID: 296935
Kompatibilität zu ATOM CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7971_0.pci(3), 1\7971_1.pci(3), 1\7971_2.pci(6)

Version 1.1.4.0:

ID: 234375 / Support ID: 400044244
Long-Zugriff auf ungerade Adressen führt zu falschen Daten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7971_0.pci(3), 1\7971_1.pci(2), 1\7971_2.pci(5)

Version 1.1.3.0:

ID: 191320
Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update
Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(4)

Version 1.1.2.0:

ID: 183690
Neue Diagnosedatenpunkte
Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware:1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(4)

Version 1.1.1.0:

ID: 175900
Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets, korrigierte FW V3
Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets, neue HW Variante V2, korrigierte FW V3
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(3)

Version 1.1.0.0:

ID: 175535
Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets
Unterstützung von zwei IF1063 auf SGC Targets, neue HW Variante V2
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7971_0.pci(2), 1\7971_1.pci(1), 1\7971_2.pci(2)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo