V2.6 HW Upgrade (X20CP1483)

DWL@DWL10000101535

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.4.0 * 17.12.2013 2 MB EXE AS2.6_HW_X20CP1483.exe
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (X20CP1483)

Revisionsinformationen X20CP1483

Version 1.1.4.0:

ID: 358965
POWERLINK MN-Mode:
Bei "Multiplexing prescale" >= 9 wurden die Eingangsdaten der multiplexed Stationen, welche auf den letzten „network cycle“ konfiguriert sind,in bestimmten Konfigurationen nicht übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 359185 / Support ID: 400113446
POWERLINK V2 MN-Mode:
Hohe asynchrone Belastung am POWERLINK Netzwerk und hohe Belastung der CPU,konnte zu asynchronen Verbindungsabbrüchen führen.
Dies kann u.a. zu dem Fehler 32205 Timeout while writing par. via acyclic channel führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(43), 1\41529a0.epl(64)

Version 1.1.3.0:

ID: 332315 / Support ID: 400092134
POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernet communication off", fällt die asynchrone POWERLINK Kommunikation unter Umständen aus.
Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt:

- POWERLINK V1
- "Activate Ethernet communication off"
- POWERLINK CN's im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen.

Als Abhilfe kanndieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication"auf "on" gestellt werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 337355 / Support ID: 400108118
POWERLINK V2 CN-Mode
Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(43), 1\41529a0.epl(63)

Version 1.1.2.0:

ID: 296065
Kompatibilität zur Atom-CPU
Ermöglicht in einer bestehenden AS-Konfiguration das Ersetzen einer X20CPx48x durch eine X20CPx58x.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(43), 1\41529a0.epl(60)

Version 1.1.1.0:

ID: 285835
POWERLINK V2 CN-Mode: Verlust von asynchronen Paketen, bei großer asynchroner Auslastung mit großen asynchronen Frames.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 286035
POWERLINK V2: Beim Hochlauf konnte es zu großen Schwankungender IEEE 1588 Nettime, welche für die Safety Logbuch Einträge verwendet wird,kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7),1\44377_0.pci(43), 1\41529a0.epl(60)

Version 1.1.0.2:

ID: 256715 / Support ID: 400057319
POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beimNeustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 256850
POWERLINK: LinkOK Datenpunkt aufgelegt.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 256995
POWERLINK: Unterstützung von 100MBit full duplex im Operating mode Ethernet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 265705
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 265805
Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist
Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch des iCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen.
Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame der zur Vermessung des Zeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 266100
Erweiterung Datenpunkt Status I/O Versorgung
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(43), 1\41529a0.epl(58)

Version 1.0.16.0:

ID: 240370
FPGA Fitter Upgrade
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(42), 1\41529a0.epl(52)

Version 1.0.15.0:

ID: 230775
POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(40), 1\41529a0.epl(52)

Version 1.0.14.0:

ID: 220465
POWERLINK V2: Hochlaufverhalten verbessert
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(40), 1\41529a0.epl(51)

Version 1.0.13.0:

ID: 198435 / Support ID: 400018078
Erledigtmit HW-Revison B5
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 213075
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\44377_0.pci(40), 1\41529a0.epl(47)

Version 1.0.11.0:

ID: 199580
Neue POWERLINK V1/V2 Firmware V44
CN-Mode: Diverse Fehlerkorrekturen vorgenommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\41529a0.epl(44)

Version 1.0.1.0:

ID: 197980
Unterstützung CP1483
Unterstützung CP1483
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\41529a0.epl(42)

Version 1.0.0.0:

ID: 167535
Unterstützung X20CP1483
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\41529_0.pci(7), 1\41529a0.epl(42), 1\56616_1.fw(10)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo