DWL@DWL10000281727
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | * | 03.05.2021 | 588 KB | ZIP | 49180.zip | |
| Beschreibung |
Firmwareupgrade X20ET8819 1.11 - Fehlerkorrektur: X20ET8819 + X20HB2880 Variante G0 detektiert nicht vorhandene Preamble-Errors 1.10 - Unterstützung Revision > E0 - Fehlerkorrektur: Bei Verbindungsabbrüchen konnte es passieren, dass der Ethernet-Link nicht mehr aufgebaut wurde 1.07 - Unterstützung Revision > D0 1.06 - X20HB2880 = Revision F0 wurde der falsche Steckplatz zugewiesen. 1.05 - Laufende Produktverbesserung für den Analysemodus A bei Framelängen >1016 Byte 1.04 - Neuer Analysemodus: In diesem Modus wird jedes Paket mit der Originalgröße aufgezeichnet - Wenn 2 X20HB288x Module verwendet werden, ist bei Halbduplexverbindungen die Aufzeichnung des Datenverkehrs in beide Richtungen möglich 1.02 - Unterstützung von Triggerausgängen: Als zweites I/O-Modul kann jetzt das Modul X20DO9322 gesteckt werden 1.00 - Erste Version |
|||||