DWL@DWL10000012907
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.20 | DE | 06.11.2007 | 1 MB | 3AI780.6-GER.pdf | ||
| 4.20 | EN | 12.11.2007 | 553 KB | 3AI780.6_ENG.pdf | ||
| Beschreibung |
Datenblatt 3AI780.6 Ab Rev. E0: Bürde von max. 400 Ohm auf max. 250 Ohm geändert. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0 | DE | 08.06.2004 | 1 MB | 3ai7806.pdf | ||
| 1.0 | EN | 08.06.2004 | 1 MB | 3ai7806.pdf | ||
| 1.0 | FR | 14.01.2005 | 925 KB | 3ai7806.pdf | ||
| Beschreibung | Datenblatt 3AI780.6 | |||||