industrialPhysics - B&R edition

DWL@DWL10000603628

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.4.4 * 01.10.2021 797 MB EXE Setup_industrialPhysics_64Bit_2.4.12706.master_608a88cb4.exe
Beschreibung industrialPhysics - B&R edition

industrialPhysics ist eine physik-basierende 3D Anlagensimlulations Software mit Echtzeitkapazität.
Die schnelle TCP Verbindung zwischen jedem AR (Automation Runtime) basierendem Zielsystem und industrialPhysics erweitert die Simlulationsmöglichkeiten von Automation Studio um echte software-in-the-loop (SIL) und hardware-in-the-loop (HIL) Funktionalitäten für virtuelle Inbetriebnahmen.
Das Testen von Software and Validieren von mechanischen Entwürfen in frühen Entwicklungsphasen hilft die Kosten für Prototypen zu senken und vermeidet Entwurfsfehler.

Revisionsinformation:
V2.4.4 (2.4.12706)
- Überarbeitung der OPC UA Kommunikation
* Stabilität verbessert
* Port des WebUIs wird zufällig vergeben
- Überarbeitung der PVI Kommunikation
* Port des WebUIs wird zufällig vergeben
- Überarbeitung der TCP/IP Kommunikation
* Bugfix für AutomationStudio 4.10

V2.4.3 (2.4.12436)
- Überarbeitung der PVI Kommunikation
* STRUCT-Arrays werden unterstützt
* STRUCTs in mehreren Tiefen werden unterstützt
* Authentifizierung mit Username und Passwort wird unterstützt
- Überarbeitung der OPC UA Kommunikation
* STRUCT-Arrays werden unterstützt
* STRUCTs in mehreren Tiefen werden unterstützt
- Bugfix: Reibung auf Förderbändern

V2.4.2 (2.4.12084)
- Überarbeitung der PVI Kommunikation
- Überarbeitung der WebUI für PVI und OPV UA
- Aktivierung der OPC UA Kommunikation
- Integrierung der runtime SW Lizenz

V2.4.1 (2.4.11457)
- Überarbeitung der ComTCP
* Entfernung der AS default includes Zwecks Kompatibilität mit älteren AS C/C++ Bibliotheken
- Aktivierung der PVI Kommunikation
- Aktualisierung des End-of-Line B&R Demos
- Aktivierung der WebUI
- Überarbeitung der Schattendarstellung

V2.4.0 (2.4.10491)
- Überarbeitung der ComTCP
* Wechsel zw. Server und Client möglich
* Mehrere ComTCPs in einem AS Projekt möglich
* Neue Kommunkationsvariable "SimActive"
* Generierungspfad des ComTCP Pakets wird gespeichert
- Stabilitätsbugfix
- Aktualisierung der Hilfe (2 weitere B&R Demos)

V2.3.0 (2.3.9558)
- Überarbeitung der ComTCP
- TechnologyGuard Lizensierung
- kleinere Bug-fixes
- Aktualisierung der Hilfe (B&R Demos)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo