DWL@DWL10000582234

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.4 * Windows10 23.05.2022 27 MB ZIP adi-opcua-server-setup_2.0.4.zip
Beschreibung ADI OPC UA Server (Win10 64-bit)

Der ADI OPC UA Server stellt Funktionen und Informationen des B&R Automation Device Interface (ADI) als OPC UA Variablen zur Verfügung.

Es können dadurch über OPC UA z. B. Temperaturen und Geräteinformationen eines B&R PCs ausgelesen werden.

Änderungen

- DeviceType wird nicht länger als Enumerationswert angezeigt
sondern in Textform.

Fehlerbehebungen

- Umschaltung der Panel-ID zwischen 0 und aktiver Panel-ID.
- Ignorierte MonitoredItem Registrierungen unter bestimmten zeitlichen Bedingungen.
(typisches Fehlerbild: Werte von Tasten/LEDs werden nicht an den Client übertragen).
- Fehler im Uninstaller wenn ADI OPC UA Server Service nicht ausgeführt wird.
- Kein Sampling nach wiederholtem Hinzufügen und Löschen von MonitoredItems.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0 * Windows10 31.10.2019 27 MB ZIP adi-opcua-server-setup_2.0.0.zip
Beschreibung ADI OPC UA Server (Win10 64-bit)

Der ADI OPC UA Server stellt Funktionen und Informationen des B&R Automation Device Interface (ADI) als OPC UA Variablen zur Verfügung.

Sie können dadurch über OPC UA z.B. Temperaturen und Geräteinformationen eines B&R PCs auslesen.

Fehlerbehebungen

- Keys und LEDs werden nur erstellt, wenn sie auch verfügbar sind.
- Korrektur einiger Fehler im OPC UA Design.

Änderungen

- Die Benutzerkonfiguration wird in einer eigenen Konfigurationsdatei gespeichert.
- Die Abhänigkeit des NSSM-Tool wurde entfernt.
- Das Br-Präfix für OPC UA Datentypen wurde entfernt.
- Die meisten Nodes haben nun eine Beschreibung.
- Es wurden Engineering Units zu einigen Nodes hinzugefügt.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.2 * Windows10 30.09.2019 26 MB ZIP adi-opcua-server-setup_1.2.0.zip
Beschreibung ADI OPC UA Server (Windows)

----------------------------------------------------------------
ALLGEMEIN
----------------------------------------------------------------

Der ADI OPC UA Server stellt Funktionen und Informationen des
B&R Automation Device Interface (ADI) als OPC UA Variablen zur
Verfügung.

Sie können dadurch über OPC UA z.B. Temperaturen und Geräte-
informationen eines B&R PCs auslesen.

Unterstützte B&R Geräte:
- Automation Panel 800 (AP800)
- Automation Panel 900 (AP900)
- Automation Panel 9x3 (AP9x3)
- Automation Panel 1000 (AP1000)
- Automation Panel 5000 (AP5000)
- Automation PC 910 (APC910)
- Automation PC 2100 (APC2100)
- Automation PC 2200 (APC2200)
- Automation PC 3100 (APC3100)
- Panel PC 900 (PPC900)
- Panel PC 2100 (PPC2100)
- Panel PC 2200 (PPC2200)
- Panel PC 3100 (PPC3100)

Unterstützte B&R Betriebssysteme:
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
- Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Weitere Informationen zum ADI OPC UA Server finden Sie im
ADI OPC UA Server Anwenderhandbuch.

Sie können dieses kostenlos von der B&R Homepage
(http://www.br-automation.com) herunterladen.

----------------------------------------------------------------
Version 1.2.0 / 04.07.2019 / JUH
----------------------------------------------------------------

- Refactoring der Architektur.
- .NET Core upgrade auf Version 2.2.
- OPCFoundation.NetStandard.Opc.Ua upgrade auf Version 1.4.355.26.
- Loggen eines ungültigen Zertifikates beim Starten.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1 * Windows10 18.01.2019 24 MB ZIP ADI_OPC_UA_Server_V1.1.zip
Beschreibung ADI OPC UA Server

----------------------------------------------------------------
ALLGEMEIN
----------------------------------------------------------------

Der ADI OPC UA Server stellt Funktionen und Informationen des
B&R Automation Device Interface (ADI) als OPC UA Variablen zur
Verfügung.

Sie können dadurch über OPC UA z.B. Temperaturen und Geräte-
informationen eines B&R PCs auslesen.

Unterstützte B&R Geräte:
- Automation Panel 800 (AP800)
- Automation Panel 900 (AP900)
- Automation Panel 9x3 (AP9x3)
- Automation Panel 1000 (AP1000)
- Automation Panel 5000 (AP5000)
- Automation PC 910 (APC910)
- Automation PC 2100 (APC2100)
- Automation PC 2200 (APC2200)
- Automation PC 3100 (APC3100)
- Panel PC 900 (PPC900)
- Panel PC 2100 (PPC2100)
- Panel PC 2200 (PPC2200)
- Panel PC 3100 (PPC3100)

Unterstützte B&R Betriebssysteme:
- Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Weitere Informationen zum ADI OPC UA Server finden Sie im
ADI OPC UA Server Anwenderhandbuch.

Sie können dieses kostenlos von der B&R Homepage
(http://www.br-automation.com) herunterladen.


----------------------------------------------------------------
Version 1.10 / 27.06.2018 / JUH
----------------------------------------------------------------

Fehlerbehebungen

- Beim Schreiben der Variable "Leds" wurde der Fehler
BadTypeMismatch geliefert.

Änderungen

- Beim Setup wird eine bestehende Version automatisch
deinstalliert.
- Beim Start des Servers wird der Adressraum aus einer
NodeSet-Datei geladen.
- Methode zum Erstellen der NodeSet-Dateien wurde hinzugefügt.
- Der Datentyp der Temperatur Variablen wurde von Int32 auf
SByte geändert.
- Die Variable "Model" wird als LocalizedText geliefert.
- Wenn die die Variable "SoftwareRevision" nicht gelesen werden
kann, wird ein leerer String zurückgegeben.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo